Tappex® TRISERT® 136/137/145 - Inserti filettati automaschianti senza testa, per termoplastici e plastiche rinforzate con fibra di vetro <35%

BN 37915
Overlay

1

/3

Tappex® TRISERT® 136/137/145 - Inserti filettati automaschianti senza testa, per termoplastici e plastiche rinforzate con fibra di vetro <35%

BN 37915
Forma della testa
Senza testa
Marca
Tappex®
Linea di prodotti
TRISERT® 136/137/145
Materiale
Ottone
Superficie
grezzo

Descrizione

Caratteristiche del prodotto

  • Utilizzabile su entrambi i lati

  • Le 3 speciali fessure impediscono la formazione di trucioli nella filettatura

  • Utilizzabile in fori preforati o stampati

  • Filettatura interna completamente passante

Ulteriori informazioni

Dimensioni dei fori di alloggiamento: tenere presente che le misure riportate rappresentano valori indicativi e possono variare in base al materiale del pezzo stampato. Si prega di contattarci per ottenere le misure esatte del foro di alloggiamento sulla base dei propri parametri di applicazione. Prima della produzione in serie, verranno mostrati i risultati dei tentativi.

Montaggio

Varianti

CAD