Freedriv
BN 1435 - Viti a testa cilindrica bombata «Freedriv» con intaglio ed impronta a croce Phillips forma H
SN 213306
(Norma ritirata)
Forma della testa |
Forma della testa
Bottone
|
Impronta |
Impronta
Freedriv Phillips
|
Filettatura |
Filettatura
interamente filettate
|
Marca |
Marca
Freedriv
|
Materiale |
Materiale
Acciaio
|
Classe di resistenza |
Classe di resistenza
4.8
|
Superficie |
Superficie
zincato bianco
|
Tutte le caratteristiche
Standard
Ulteriori informazioni
Caratteristiche
Forma della testa |
Forma della testa
Bottone
|
Impronta |
Impronta
Freedriv Phillips
|
Filettatura |
Filettatura
interamente filettate
|
Marca |
Marca
Freedriv
|
Materiale |
Materiale
Acciaio
|
Classe di resistenza |
Classe di resistenza
4.8
|
Superficie |
Superficie
zincato bianco
|
Istruzioni per il montaggio
1. Montaggio industriale razionale
2. Semplicità di manutenzione, dovunque ed in ogni momento
Illustrazione istruzioni per il montaggio
BN 3311 - DIN 7985 A - ~ISO 7045
Viti a testa cilindrica bombata con impronta a croce Pozidriv forma Z - INOX - A4
BN 3334 - DIN 7985 A - ~ISO 7045
Viti a testa cilindrica bombata con impronta a croce Pozidriv forma Z - Acciaio - 4.8 - zincato bianco
BN 384 - DIN 7985 A - ~ISO 7045
Viti a testa cilindrica bombata con impronta a croce Phillips forma H - Acciaio - 4.8 - zincato bianco
BN 660 - DIN 7985 A - ~ISO 7045
Viti a testa cilindrica bombata con impronta a croce Phillips forma H - INOX - A2
BN 81882 - DIN 7985 A - ~ISO 7045
Viti a testa cilindrica bombata con impronta a croce Pozidriv forma Z - INOX - A2