Contact
-

Le panier d'achat est chargé.


Informations de prix plus détaillées dans le panier

Un supplément est appliqué, détails dans le panier

Choisissez votre pays ou région
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
Braccio bilanciato Linear-Quick per avvitatori elettrici e pneumatici

BN 37191

  • Poids (LQ uniquement): 8 kg
  • Charge max.: 4 kg
  • Couple max.: 25 Nm
  • Fixation Linear-Quick: 3 x vis M8

Ligne de produit
Ligne de produit LQ25
Matière
Matière Acier

Toutes les caractéristiques

Prix net par pièce


Caractéristiques de produit

  • Poids (LQ uniquement): 8 kg
  • Charge max.: 4 kg
  • Couple max.: 25 Nm
  • Fixation Linear-Quick: 3 x vis M8

Caractéristiques

Ligne de produit
Ligne de produit LQ25
Matière
Matière Acier



Adapté pour


BN 2114

Tappex® 035/E/A - Tournevis électrique pour douilles filetées autotaraudeuses - Plusieurs matériaux