KEENSERTS® KNCM - Inserti filettati con perni di arresto serie miniatura, con filettatura passante

BN 38025
Overlay

1

/3

KEENSERTS® KNCM - Inserti filettati con perni di arresto serie miniatura, con filettatura passante

BN 38025
Marca
KEENSERTS®
Linea di prodotti
KNCM
Materiale
INOX
Tipo di materiale
1.4305

Descrizione

Caratteristiche del prodotto

  • Inserti filettati: INOX 1.4305 / perni di arresto: AISI 302

Ulteriori informazioni

Forza di estrazione [N]: superficie di taglio della flangia [mm2] x resistenza alla trazione del pezzo in lavorazione [N/mm2]

Montaggio

1. Foratura con trapano standard (diametro del nucleo modificato secondo la tabella d2)

2. Svasatura con svasatore conico (80°-100°, tabella d4)

3. Maschiatura con rubinetto standard (tabella d3)

4. Avvitamento/fissaggio: pneumatico o manuale

Varianti