Contatto
-

Il carrello si sta caricando.


Informazioni sui prezzi più dettagliate nel carrello

Viene applicato un sovrapprezzo, i dettagli nel carrello

Scegli il tuo paese o regione
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
KEENSERTS® KNHML

BN 38029 - Threaded inserts with locking kees heavy duty, with self-locking thread

  • Self-locking feature of the internal thread with dry-film lubricant coating MoS2-anti-friction-coating

  • Threaded inserts: INOX 1.4305 / locking kees: AISI 302


Brand
Brand KEENSERTS®
Brandtype
Brandtype KNHML
Material
Material Stainless steel
Material type
Material type 1.4305
Surface
Surface MoS2-anti-friction-coating

Tutte le caratteristiche

L1 = maxi. length until end of thread locking


Caratteristiche del prodotto

  • Self-locking feature of the internal thread with dry-film lubricant coating MoS2-anti-friction-coating

  • Threaded inserts: INOX 1.4305 / locking kees: AISI 302

Ulteriori informazioni

Pull-out force [N]: shear engagement [mm2] x ultimate shear strength of parent material [N/mm2]

Caratteristiche

Brand
Brand KEENSERTS®
Brandtype
Brandtype KNHML
Material
Material Stainless steel
Material type
Material type 1.4305
Surface
Surface MoS2-anti-friction-coating

Assembly notice

1. Drilling with standard drill (modified core diameter according to Table d2")

2. Sink with Countersink (80°-100°, Table d4)

3. Thread cutting with Standard Tap (Table d3)

4. Screwing in/Locking: pneumatic or manually

Illustration assembly




Adatto a questo


BN 31909

KEENSERTS® PT - Power Tool hydropneumatic without nosepiece set for KEENSERTS® threaded inserts - Multiple Materials

BN 31873

KEENSERTS® PTC - Power Tool hydropneumatic without nosepiece set with tool case for KEENSERTS® threaded inserts - Materiali multipli

BN 38042

KEENSERTS® KRTM 01 - Utensile di installazione manuale per inserti filettati con perni di arresto serie miniatura e leggera KNCM / KNM / KNML - Acciaio

BN 2085

KEENSERTS® KNT 01 - Attrezzi per montaggio manuale per inserti filettati con perni di arresto serie leggera KNM / KNML - Acciaio