BancLok® MV 812-815 - Inserti filettati a espansione con inserimento a pressione senza testa, con corona dentata e profilo di ancoraggio, per termoplastici

BN 1046
Immagine del prodotto BancLok® MV 812-815 - Inserti filettati a espansione con inserimento a pressione senza testa, con corona dentata e profilo di ancoraggio, per termoplastici
  1. Immagine del prodotto BancLok® MV 812-815 - Inserti filettati a espansione con inserimento a pressione senza testa, con corona dentata e profilo di ancoraggio, per termoplastici
  2. Disegno tecnico con quote di BancLok® MV 812-815 - Inserti filettati a espansione con inserimento a pressione senza testa, con corona dentata e profilo di ancoraggio, per termoplastici
  3. Illustrazione di montaggio per BancLok® MV 812-815 - Inserti filettati a espansione con inserimento a pressione senza testa, con corona dentata e profilo di ancoraggio, per termoplastici
Overlay

1

/3
Immagine del prodotto BancLok® MV 812-815 - Inserti filettati a espansione con inserimento a pressione senza testa, con corona dentata e profilo di ancoraggio, per termoplastici
  • Immagine del prodotto BancLok® MV 812-815 - Inserti filettati a espansione con inserimento a pressione senza testa, con corona dentata e profilo di ancoraggio, per termoplastici
  • Disegno tecnico con quote di BancLok® MV 812-815 - Inserti filettati a espansione con inserimento a pressione senza testa, con corona dentata e profilo di ancoraggio, per termoplastici
  • Illustrazione di montaggio per BancLok® MV 812-815 - Inserti filettati a espansione con inserimento a pressione senza testa, con corona dentata e profilo di ancoraggio, per termoplastici

BancLok® MV 812-815 - Inserti filettati a espansione con inserimento a pressione senza testa, con corona dentata e profilo di ancoraggio, per termoplastici

BN 1046
Forma della testa
Straight knurled
Marca
BancLok®
Linea di prodotti
MV 812-815
Materiale
Ottone
Superficie
grezzo

Descrizione

Ulteriori informazioni

Preforo d4 per particolari stampati ad iniezione: conicità = 0,5-1°, diametro nominale = a metà del foro.

Montaggio

1. Posizionare l'inserto sul preforo utilizzano un perno di guida conico.

2. Pressare utilizzando una pressa a ginocchiera. Durante l'operazione i due segmenti si piegano verso l'interno.

3. Avvitamento, espansione:

- Durante l'avvitamento gli anelli di presa, o la zigrinatura si ancorano alla parete del preforo.

- La tensione residua agisce in funzione antisvitamento.

Varianti

CAD