Tappex® MULTISERT® 005/006 - Inserti filettati a pressare a testa larga rinforzata, per termoplastici

BN 37898
Immagine del prodotto Tappex® MULTISERT® 005/006 - Inserti filettati a pressare a testa larga rinforzata, per termoplastici
  1. Immagine del prodotto Tappex® MULTISERT® 005/006 - Inserti filettati a pressare a testa larga rinforzata, per termoplastici
  2. Disegno tecnico con quote di Tappex® MULTISERT® 005/006 - Inserti filettati a pressare a testa larga rinforzata, per termoplastici
  3. Illustrazione di montaggio per Tappex® MULTISERT® 005/006 - Inserti filettati a pressare a testa larga rinforzata, per termoplastici
Overlay

1

/3
Immagine del prodotto Tappex® MULTISERT® 005/006 - Inserti filettati a pressare a testa larga rinforzata, per termoplastici
  • Immagine del prodotto Tappex® MULTISERT® 005/006 - Inserti filettati a pressare a testa larga rinforzata, per termoplastici
  • Disegno tecnico con quote di Tappex® MULTISERT® 005/006 - Inserti filettati a pressare a testa larga rinforzata, per termoplastici
  • Illustrazione di montaggio per Tappex® MULTISERT® 005/006 - Inserti filettati a pressare a testa larga rinforzata, per termoplastici

Tappex® MULTISERT® 005/006 - Inserti filettati a pressare a testa larga rinforzata, per termoplastici

BN 37898
Forma della testa
Large and reinforced
Marca
Tappex®
Linea di prodotti
MULTISERT® 005/006
Materiale
Ottone
Superficie
grezzo

Descrizione

Caratteristiche del prodotto

  • Forma esterna brevettata
  • Speciale filettatura di posizionamento
  • Possibilità di montaggio: a pressione, inserimento a ultrasuoni, inserimento a caldo

Ulteriori informazioni

Dimensioni dei fori di alloggiamento: tenere presente che le misure riportate rappresentano valori indicativi e possono variare in base al materiale del pezzo stampato. Si prega di contattarci per ottenere le misure esatte del foro di alloggiamento sulla base dei propri parametri di applicazione. Prima della produzione in serie, verranno mostrati i risultati dei tentativi.

Montaggio

Varianti

CAD