PEINER

BN 14070 - Dadi esagonali ad alta resistenza per viti a testa esagonale ad alta resistenza

EN 14399-4


  • Dado lubrificato classe k: K1
Informazioni di prodotto: www.peiner-ut.com
Altra documentazione: www.Bossard.com

Marca
Marca PEINER
Materiale
Materiale Acciaio
Classe di resistenza
Classe di resistenza 10
Superficie
Superficie zincato a caldo
Avvertenze
Avvertenze

Tutte le caratteristiche


Standard

EN 14399-4

Caratteristiche del prodotto

  • Dado lubrificato classe k: K1
Informazioni di prodotto: www.peiner-ut.com
Altra documentazione: www.Bossard.com

Caratteristiche

Marca
Marca PEINER
Materiale
Materiale Acciaio
Classe di resistenza
Classe di resistenza 10
Superficie
Superficie zincato a caldo
Avvertenze
Avvertenze

Prodotti simili

Illustrazione principio di funzionamento

Istruzioni per il montaggio

I dadi ad alta resistenza per carpenteria sono lubrificati e pronti per l'installazione. Il montaggio corretto si ottiene avvitando il dado EN14399-4 con la vite EN14399-4 e le rosette EN14399-6 corrispondenti. L'accopiamento di articoli con la stessa marcatura garantisce l'accoppiamento della filettatura ed il previsto comportamento al serraggio. Un'eventuale lubrificazione supplementare di viti, dadi e rondelle modifica i valori di precarico e provoca errori di montaggio.


Avvertenze

Questi dadi sono destinati ad essere utilizzati con viti secondo EN 14399-4 e rosette secondo EN 14399-6.
Lʼimpiego di bulloneria strutturale ad alta resistenza è soggetto alla normativa vigente. La sostituzione dei singoli elementi non è conforme alla normativa stessa.





Adatto a questo


BN 14044

NORD-LOCK® NL SC - Rosette di sicurezza con bloccaggio a cunei, pre-incollate a coppie per viti HV - Acciaio - temprato a cuore - rivestito in lamelle di zinco