PEINER
BN 14071 - Rosette piane smussate ad alta resistenza per viti a testa esagonale e dadi ad alta resistenza
EN 14399-6
Marca |
Marca
PEINER
|
Materiale |
Materiale
Acciaio
|
Superficie |
Superficie
zincato a caldo
|
Durezza |
Durezza
300-370 HV
|
Avvertenze |
Avvertenze
|
Tutte le caratteristiche
Standard
Caratteristiche del prodotto
Caratteristiche
Marca |
Marca
PEINER
|
Materiale |
Materiale
Acciaio
|
Superficie |
Superficie
zincato a caldo
|
Durezza |
Durezza
300-370 HV
|
Avvertenze |
Avvertenze
|
Prodotti simili
Illustrazione principio di funzionamento
Istruzioni per il montaggio
I dadi ad alta resistenza per carpenteria sono lubrificati e pronti per l'installazione. Il montaggio corretto si ottiene avvitando il dado EN14399-4 con la vite EN14399-4 e le rosette EN14399-6 corrispondenti. L'accopiamento di articoli con la stessa marcatura garantisce l'accoppiamento della filettatura ed il previsto comportamento al serraggio. Un'eventuale lubrificazione supplementare di viti, dadi e rondelle modifica i valori di precarico e provoca errori di montaggio.
Avvertenze
Queste rosette sono destinate ad essere utilizzate con viti e con dadi secondo EN 14399-4.