Contact
-

Indkøbskurv indlæses.


Prisoplysninger i indkøbskurven

Et minimumsordrelinjegebyr er pålagt, se detaljer i kurven.

Vælg dit land eller din region
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
Guaine termorestringenti 3:1 a parete sottile Bobina

BN 22969

  • Rapporto di restringimento: 3:1
  • Ritardante di fiamma secondo UL224 (solo colorato)
  • Ottime proprietà chimiche, fisiche ed elettriche
  • Temperatura di restringimento: >90 °C
  • Temperatura di esercizio: -55 °C ... +135 °C
  • Restringimento ideale anche per oggetti che presentano diametri molto diversi fra loro

Linea di prodotti
Linea di prodotti BST31
Materiale
Materiale Poliolefina
Note sull'uso
Note sull'uso

Al produktinformation

Prezzo per bobina


Produktbeskrivelse

  • Rapporto di restringimento: 3:1
  • Ritardante di fiamma secondo UL224 (solo colorato)
  • Ottime proprietà chimiche, fisiche ed elettriche
  • Temperatura di restringimento: >90 °C
  • Temperatura di esercizio: -55 °C ... +135 °C
  • Restringimento ideale anche per oggetti che presentano diametri molto diversi fra loro

Mere information

Manicotti e altri colori su richiesta.
Certificazioni: SAE-AMS-DTL-23053/5 classe 1 (colori)
SAE-AMS-DTL-23053/5 classe 2 (trasparente)
UL 224 / CSA C 22.22 (esclusa versione trasparente)

Produktinformation

Linea di prodotti
Linea di prodotti BST31
Materiale
Materiale Poliolefina
Note sull'uso
Note sull'uso

Lignende produkter