Rosette piane senza smusso, per viti con classe di resistenza fino a 10.9
BN 20368
ISO 7089
DIN 125 A
~UNI 6592
~ČSN 021702
Matière |
Matière
Acier
|
Surface |
Surface
clair
|
Dureté |
Dureté
300 HV
|
Toutes les caractéristiques
Standard
ISO 7089
DIN 125 A
~UNI 6592
~ČSN 021702
Caractéristiques
Matière |
Matière
Acier
|
Surface |
Surface
clair
|
Dureté |
Dureté
300 HV
|
BN 20369 - ISO 7089 - DIN 125 A
Rondelles plates sans chanfrein, pour vis classe de résistance jusqu'à 10.9 - Acier - revêtu de lamelles de zinc ISO 10683/flZnL/nc/480h/C (µ=0.12-0.18)
BN 20729 - ISO 7089 - DIN 125 A
Rondelles plates sans chanfrein, pour vis classe de résistance jusqu'à 10.9 - Acier - zingué à chaud