Rosette piane senza smusso, per viti con classe di resistenza fino a 8.8
BN 20508
DIN 125 A
(Norma ritirata)
ISO 7089
~UNI 6592
~ČSN 021702
| Materiale |
Materiale
Acciaio
|
| Superficie |
Superficie
zincato bianco con CresaCoat® C 307 Black
|
| Durezza |
Durezza
200 HV
|
Alle Eigenschaften
Norm
Zusätzliche Informationen
CresaCoat® dry coating è un rivestimento sottile non elettrolitico con proprietà lubrificanti integrate e protezione aggiuntiva dalla corrosione.
Il certificato è disponibile su richiesta per proprietà specifiche come i coefficienti di attrito.
Per gli elementi di fissaggio con rivestimento tribologico, è essenziale chiarire in anticipo i requisiti, in particolare è necessaria una convalida dei valori di attrito per dimensioni nominali > M12!
Eigenschaften
| Materiale |
Materiale
Acciaio
|
| Superficie |
Superficie
zincato bianco con CresaCoat® C 307 Black
|
| Durezza |
Durezza
200 HV
|