Contact
-

Il carrello si sta caricando.


Informazioni sui prezzi più dettagliate nel carrello

Viene applicato un sovrapprezzo, i dettagli nel carrello

Scegli il tuo paese o regione
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
Viti antifurto con testa a bottone esagono incassato e piolino antiscasso

BN 6971

~ISO 7380-1


  • Resistenza a trazione: 600 N/mm2

  • Carico unitario di scostamento dalla proporzionalità min. 450 N/mm2


Forma della testa
Forma della testa Lenti (Button Head)
Impronta
Impronta Esagono incassato
Filettatura
Filettatura interamente filettate
Materiale
Materiale INOX
Tipo di materiale
Tipo di materiale A2

Tutte le caratteristiche


Standard

~ISO 7380-1

Caratteristiche del prodotto

  • Resistenza a trazione: 600 N/mm2

  • Carico unitario di scostamento dalla proporzionalità min. 450 N/mm2

Caratteristiche

Forma della testa
Forma della testa Lenti (Button Head)
Impronta
Impronta Esagono incassato
Filettatura
Filettatura interamente filettate
Materiale
Materiale INOX
Tipo di materiale
Tipo di materiale A2




Adatto a questo


BN 33061

Inserti 1/4" con foro tipo corto, per viti antifurto con esagono incassato - Acciaio - bonificato - grezzo

BN 6972 - ~DIN 911

Chiavi maschio esagonali con foro, per viti antifurto - Acciaio - bonificato - zincato bianco