Contact
-

Shopping cart is loading.


Go to cart for price details

A surcharge is applied, details in cart

Choose your country or region
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
Viti a testa svasata piana con intaglio

BN 359

DIN 963 A

(Norma ritirata)

~ISO 2009

~UNI 6109

~ČSN 021151



Forma della testa
Forma della testa Svasata piana 90°
Impronta
Impronta Intaglio
Filettatura
Filettatura interamente filettate
Materiale
Materiale Acciaio
Classe di resistenza
Classe di resistenza 4.8
Superficie
Superficie zincato giallo

All features


Standard

DIN 963 A (Norma ritirata) ~ISO 2009 ~UNI 6109 ~ČSN 021151

Additional information

All lengths fully threaded

Countersink must be designed according to the corresponding standard!

Features

Forma della testa
Forma della testa Svasata piana 90°
Impronta
Impronta Intaglio
Filettatura
Filettatura interamente filettate
Materiale
Materiale Acciaio
Classe di resistenza
Classe di resistenza 4.8
Superficie
Superficie zincato giallo