Viti a testa cilindrica con esagono incassato, parzialmente filettate
BN 12
DIN 912
(Norma ritirata)
ISO 4762
~UNI 5931
~ČSN 021143
| Forma della testa |
Forma della testa
Cilindrica
|
| Impronta |
Impronta
Esagono incassato
|
| Filettatura |
Filettatura
parzialmente filettate
|
| Materiale |
Materiale
Acciaio
|
| Classe di resistenza |
Classe di resistenza
12.9
|
| Superficie |
Superficie
zincato bianco
|
Alle Eigenschaften
Norm
Eigenschaften
| Forma della testa |
Forma della testa
Cilindrica
|
| Impronta |
Impronta
Esagono incassato
|
| Filettatura |
Filettatura
parzialmente filettate
|
| Materiale |
Materiale
Acciaio
|
| Classe di resistenza |
Classe di resistenza
12.9
|
| Superficie |
Superficie
zincato bianco
|
Istruzioni per il montaggio
Avvertenze
ISO 4042
Elementi di collegamento bonificati con durezza ≥ 360 HV ed elementi di collegamento cementati e temprati e rivenuti con rivestimento elettrolitico: rischio di infragilimento da idrogeno!
Ulteriori indicazioni sui rischi residui sono disponibili sulla nostra pagina web: Avvertenze
BN 11 - DIN 912 - ISO 4762
Viti a testa cilindrica con esagono incassato, interamente filettate - Acciaio - 12.9 - zincato bianco
BN 1419 - DIN 912 - ISO 4762
Viti a testa cilindrica con esagono incassato, interamente filettate - Acciaio - 12.9 - rivestito in lamelle di zinco ISO 10683/flZnL/nc/480h/C (µ=0.12-0.18)
BN 1420 - DIN 912 - ISO 4762
Viti a testa cilindrica con esagono incassato, parzialmente filettate - Acciaio - 12.9 - rivestito in lamelle di zinco ISO 10683/flZnL/nc/480h/C (µ=0.12-0.18)