Viti a testa cilindrica con esagono incassato, parzialmente filettate
BN 613
모든 제품 가격은 최소 주문 수량(MOQ)이 기준이 됩니다. 관련하여 가격관련하여 문의사항 있으시면 저희 한국보싸드로 문의바랍니다.
Norm
DIN 912 (Standard withdrawn)
ISO 4762
~UNI 5931
~ČSN 021143
추가 정보
The commercial quality of steel grades A2 and A4 is property class 70 (tensile strength 700 N/mm2). Strength of the screw is indicated by the head marking and defined by the applicable product standard.
스펙
Headform |
Headform
Cylindrical
|
Drive |
Drive
Hexagon socket
|
Thread |
Thread
partially threaded
|
Material |
Material
Stainless steel
|
Material type |
Material type
A4
|