Contact
-

Le panier d'achat est chargé.


Informations de prix plus détaillées dans le panier

Un supplément est appliqué, détails dans le panier

Choisissez votre pays ou région
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
Viti a testa cilindrica con esagono incassato, interamente filettate

BN 7

DIN 912

(Norme abrogée)

ISO 4762

~UNI 5931

~ČSN 021143



Forme de tête
Forme de tête Cylindrique
Entraînement
Entraînement Six pans creux
Filetage
Filetage entièrement filetée
Matière
Matière Acier
Classe de qualité
Classe de qualité 12.9
Surface
Surface noir

Toutes les caractéristiques

M1,4; M18; M22; M27: ne sont pas dans ISO 4762, M2,6: ne sont pas dans DIN 912 et ISO 4762


Standard

DIN 912 (Norme abrogée) ISO 4762 ~UNI 5931 ~ČSN 021143

Caractéristiques

Forme de tête
Forme de tête Cylindrique
Entraînement
Entraînement Six pans creux
Filetage
Filetage entièrement filetée
Matière
Matière Acier
Classe de qualité
Classe de qualité 12.9
Surface
Surface noir

Indication de montage


Avertissements