Kontakt
-

Warenkorb wird geladen.


Preisdetails im Warenkorb

Es wurde ein Zuschlag erhoben, Details im Warenkorb

Wählen Sie Ihr Land oder Region
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
Barre filettate filettatura metrica

BN 419 -

1 Meter

DIN 975

(Norm zurückgezogen)


  • Gewindetoleranzen 6h / 8h

Werkstoff
Werkstoff Stahl
Festigkeitsklasse
Festigkeitsklasse 4.6 / 4.8 (Nach Wahl des Herstellers)
Oberfläche
Oberfläche verzinkt-blau
Ausführung
Ausführung

1 Meter


Alle Eigenschaften

M7: in DIN 975 nicht enthalten


Norm

DIN 975 (Norm zurückgezogen)

Produktmerkmale

  • Gewindetoleranzen 6h / 8h

Zusätzliche Informationen

Entspricht DIN 976-1, Form A

Eigenschaften

Werkstoff
Werkstoff Stahl
Festigkeitsklasse
Festigkeitsklasse 4.6 / 4.8 (Nach Wahl des Herstellers)
Oberfläche
Oberfläche verzinkt-blau
Ausführung
Ausführung

1 Meter