Contact
-

Shopping cart is loading.


Go to cart for price details

A surcharge is applied, details in cart

Choose your country or region
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
Rosette elastiche dentate forma J con dentatura interna sovrapposta

BN 782

DIN 6798 J

(Norma ritirata)

~UNI 8842 J

~ČSN 021746



Materiale
Materiale Acciaio per molle
Superficie
Superficie zincato bianco
Durezza
Durezza 350-425 HV

All features

All prices are based on the minimum order quantity. If you have any questions or special requirement, please contact Bossard.

M5a; M8a: per viti a testa esagonale


Standard

DIN 6798 J (Norma ritirata) ~UNI 8842 J ~ČSN 021746

Features

Materiale
Materiale Acciaio per molle
Superficie
Superficie zincato bianco
Durezza
Durezza 350-425 HV

Avvertenze

ISO 4042

Elementi di collegamento bonificati con durezza ≥ 360 HV ed elementi di collegamento cementati e temprati e rivenuti con rivestimento elettrolitico: rischio di infragilimento da idrogeno!

Ulteriori indicazioni sui rischi residui sono disponibili sulla nostra pagina web: Avvertenze