Contact
-

Nákupní košík se načítá.


Min. hodnota obj. je CZK 1 000. Rozdíl bude doúčtován.

Podrobnější informace o ceně v košíku

Je účtován příplatek, podrobnosti v košíku

Vyberte svou zemi nebo region
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
Viti a testa esagonale interamente filettate

BN 624

DIN 933

(Norma stažena)

ISO 4017

~UNI 5739

~ČSN 021103



Tvar hlavy
Tvar hlavy Šestihrannou
Tvar pro utahování
Tvar pro utahování Šestihrannou
Závitem
Závitem plným závitem
Materiál
Materiál Nerezová ocel
Typ materiálu
Typ materiálu A4

Všechny funkce

M10; M12; M14; M22: rozmĕr klíče podle ISO na vyžádání


Norma

DIN 933 (Norma stažena) ISO 4017 ~UNI 5739 ~ČSN 021103

Dodatečné informace

Obchodní kvalitou jakostí ocele A2 a A4 je třída pevnosti 70 /pevnost v tahu 700 N/mm2). Pevnost šroubu je označena na hlavě a definována příslušnou výrobkovou normou.

Funkce

Tvar hlavy
Tvar hlavy Šestihrannou
Tvar pro utahování
Tvar pro utahování Šestihrannou
Závitem
Závitem plným závitem
Materiál
Materiál Nerezová ocel
Typ materiálu
Typ materiálu A4