Descrizione
Caratteristiche del prodotto
Campo d'impiego: Rivetti tubolari filettati M3-M12, perni autoaggancianti ciechi M4-M8
Forza di applicazione: 25 kN
Peso attrezzo: 1,72 kg senza batteria
Controllo digitale della corsa di 10 mm
Regolazione precisa del mozzo in 0,1 mm - passi
Meccanismo di rilascio rapido del mandrino
Motore BLDC in corrente continua senza spazzole
Display innovativo con impostazioni digitali (funzioni corsa, conteggio e servizio)
Pulsante di inversione del mandrino di emergenza
Kit di conversione per prigionieri per rivetti ciechi opzionale
Istruzioni di sicurezza
Numero ONU
UN-3481 Batterie agli ioni di litio contenute in apparecchiature o batterie agli ioni di litio confezionate con apparecchiature (comprese batterie agli ioni di litio polimero)
Contenuto della fornitura
Mandrini e naselli M4-M12
2 batterie agli ioni di litio da 20 V / 2,0 Ah con indicatore di carica
Caricabatterie veloce 100-240 V / 50-60 Hz
Chiave per il montaggio del manicotto anteriore