AVDEL® 7535 - Rivettatrice, idropneumatica per rivetti a ripetizione, con pantografo

BN 32084
Immagine del prodotto AVDEL® 7535 - Rivettatrice, idropneumatica per rivetti a ripetizione, con pantografo
  1. Immagine del prodotto AVDEL® 7535 - Rivettatrice, idropneumatica per rivetti a ripetizione, con pantografo
Overlay
Immagine del prodotto AVDEL® 7535 - Rivettatrice, idropneumatica per rivetti a ripetizione, con pantografo

AVDEL® 7535 - Rivettatrice, idropneumatica per rivetti a ripetizione, con pantografo

BN 32084
Marca
AVDEL®
Linea di prodotti
7535
Materiale
Materiali multipli
Caratteristiche di applicazione del prodotto

Descrizione

Caratteristiche del prodotto

  • Per rivetti di Ø: 2,4-6
  • Peso della pistola: 1,2 kg
  • Corsa: 30 mm
  • Cadenza (circa): 1 secondo
  • Pressione d’esercizio: 5-7 bar
  • Consumo d’aria 2,6 l di aria libera / ciclo

Varianti