AVDEL® 73200-2000 - Attrezzo di montaggio idropneumatico senza testa di trazione, senza valvola di aspirazione

BN 28859
Overlay

1

/2

AVDEL® 73200-2000 - Attrezzo di montaggio idropneumatico senza testa di trazione, senza valvola di aspirazione

BN 28859
Marca
AVDEL®
Linea di prodotti
73200-2000
Materiale
Materiali multipli
Note sull'uso

Descrizione

Caratteristiche del prodotto

  • Per Avdelok® 5 - 9,7 mm e Monobolt® 10 mm

  • Peso (non attrezzata): 4,9 kg

  • Corsa dell’utensile: 21 mm

  • Forza di trazione: 28500 N (a 5,5 bar)

  • Pressione d’esercizio max. 7 bar

  • Consumo d’aria a rivetto: 2,4 litri

Varianti