FASTEKS® FILKO KVT 912 - Attrezzo di montaggio idropneumatico per rivetti tubolari filettati e perni autoaggancianti ciechi

BN 25538
Overlay

FASTEKS® FILKO KVT 912 - Attrezzo di montaggio idropneumatico per rivetti tubolari filettati e perni autoaggancianti ciechi

BN 25538
Marca
FASTEKS®
Linea di prodotti
FILKO KVT 912
Materiale
Materiali multipli

Descrizione

Caratteristiche del prodotto

  • Campo d'impiego: alluminio, acciaio M3-M12, INOX M3-M12. Limitato per M12, a seconda della pressione dell'aria, forma dell'albero, area di serraggio, spessore della lamiera (richiedere / eseguire prove)

  • Controllo di corsa

  • Peso: 1,99 kg

  • Lunghezza: ~344 mm, altezza: ~168 mm

  • Lunghezza della corsa: 0-6 mm

  • Forza di trazione (a 6 bar): 30 kN

  • Pressione d'esercizio: 5-7 bar

  • Consumo d'aria (a 7 bar): ~2,5 l/corsa

Ulteriori informazioni

Utilizzabili anche per inserti maschi

Contenuto della fornitura

Attrezzatura per M8-M12

Varianti