Descrizione
Caratteristiche del prodotto
HuckForce Standard
Portata massima: 2,8 l/min
Forza di trazione massima: 535 bar
Potenza: 3 x 400 V AC (valore nominale) 50 Hz
Dimensioni: (L x L x A): 580 x 400 x 800 mm incl. impugnatura
Peso con olio: circa 54 kg
Attacchi: 1