Choose your country or region
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
Viti a testa cilindrica con esagono incassato, interamente filettate e rivestimento TufLok® a punto

BN 2108

DIN 912

(Norme abrogée)

ISO 4762

~UNI 5931

~ČSN 021143



Forme de tête
Forme de tête Cylindrique
Entraînement
Entraînement Six pans creux
Filetage
Filetage entièrement filetée
Matière
Matière INOX
Type de matériel
Type de matériel A2

All features


Standard

DIN 912 (Norme abrogée) ISO 4762 ~UNI 5931 ~ČSN 021143

Additional information

La qualité courante des nuances d’acier A2 et A4 est la classe de résistance 70 (résistance à la traction 700 N/mm²). Déterminant sont «marquage de la tête/norme de produit».
Angle d'application α dans la zone du noyau env. 90°. Zone voisine (limite de diffusion) jusqu'à 180°.
Longueur de l'application l1 = ~ 4 à 6 pas de filetage.
Environ 2 à 3 pas de filetage restent libres pour permettre un vissage aisé (l2).

Features

Forme de tête
Forme de tête Cylindrique
Entraînement
Entraînement Six pans creux
Filetage
Filetage entièrement filetée
Matière
Matière INOX
Type de matériel
Type de matériel A2