Contact
-

Nákupní košík se načítá.


Podrobnější informace o ceně v košíku

Je účtován příplatek, podrobnosti v košíku

Vyberte svou zemi nebo region
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
Samolepicí úchytky se čtyřmi vstupy pro stahovací pásky

BN 20344

  • UV stabilita: slabá
  • Provozní teplota: -35 °C ... +85 °C
  • Hořlavost materiálu: UL94V-2

Materiál
Materiál Polyamid
Provedení materiálu
Provedení materiálu PA 6.6
Barva
Barva přírodní

Všechny funkce

b) Drážka: d1 4 = 4 x 1,2 mm / d1 5 = 5 x 1,5 mm