Klauke® EK 30 IDML
BN 27741 - Akumulátorový hydraulický lisovací nástroj s bateriovým systémem lisovací rozsah 6-120 mm²
- Velmi vhodné pro zhutněné vodiče
- Speciálně pro jemně lankové vodiče podle DIN EN 60228
- Lisovací síla 30 kN
- Zdvih / šířka otevření 22 mm
- Doba lisování 2,5 s až 5 s (v závislosti na průřezu)
- Napětí baterie 10,8 V
- Kapacita baterie 2,5 Ah, Li-Ion (27 Wh)
- Doba nabíjení ca. 45 min.
- Teplota prostředí -10 °C ... + 40 °C
- UL-file n° E244184
Značka |
Značka
Klauke®
|
Produktová řada |
Produktová řada
EK 30 IDML
|
Materiál |
Materiál
Vícenásobné materiály
|
Číslo OSN |
Číslo OSN
|
Návody k použití |
Návody k použití
Návody k použití
|
Tutte le caratteristiche
Netto cena za kus
Caratteristiche del prodotto
- Velmi vhodné pro zhutněné vodiče
- Speciálně pro jemně lankové vodiče podle DIN EN 60228
- Lisovací síla 30 kN
- Zdvih / šířka otevření 22 mm
- Doba lisování 2,5 s až 5 s (v závislosti na průřezu)
- Napětí baterie 10,8 V
- Kapacita baterie 2,5 Ah, Li-Ion (27 Wh)
- Doba nabíjení ca. 45 min.
- Teplota prostředí -10 °C ... + 40 °C
- UL-file n° E244184
Ulteriori informazioni
Uzavřená hlava, sklopná, otočná
Jednoduché a bezpečné: Koncepce ovládání jedním tlačítkem pro ovládání všech funkcí nástroje
Pohodlné a bezpečné ovládání jednou rukou díky ergonomickému 2-složkovému plastovému krytu s měkkou vložkou
Práce bez únavy díky vyváženému těžišti
Automatické zatažení po dokončení operace
Indikace údržby pomocí LEDv
Caratteristiche
Značka |
Značka
Klauke®
|
Produktová řada |
Produktová řada
EK 30 IDML
|
Materiál |
Materiál
Vícenásobné materiály
|
Číslo OSN |
Číslo OSN
|
Návody k použití |
Návody k použití
Návody k použití
|
Obsah sady
1 Akumulátorový hydraulický lisovací nástroj
1 Baterie RAML1225 10,8 V / 2,5 Ah, Li-Ion (27 Wh)
1 Nabíječka LGML1 pro 10,8 V Li-Ion baterie, 230V
1 Plastový kufr KKML
1 Návod k použití
Varování
Správná manipulace, přeprava a používání produktů napájených baterií vyžaduje znalost platných zákonů.
Další poznámky o zbytkových rizicích naleznete na naší webové stránce: Návody k použití
Zvláštní pozornost je třeba věnovat bezpečnostním opatřením a varováním uvedeným na obalu nebo pokynům, které naleznete v návodu k použití / bezpečnostním listu.
Přepravy se obecně uskutečňují podle ADR 3.3 v souladu s podmínkami zvláštního předpisu 188. Manipulace je uvedena v dodacím dokladu. Manipulace se provádí podle dodacího listu.
Číslo OSN
UN-3481 Lithium-ion baterie obsažené v zařízení nebo lithium-ion baterie balené se zařízením (včetně lithium-ion polymerních baterií)
Adatto a questo
BN 27704
Klauke® - Trubková kabelová oka standardní bez kontrolního otvoru - Měď - pocínováno
BN 27705
Klauke® - Trubková kabelová oka standardní, s kontrolním otvorem - Měď - pocínováno
BN 27714
Klauke® - Trubková kabelová oka pro jemně a jemně splétané kulaté vodiče - Měď - pocínováno
BN 27715
Klauke® - Trubková kabelová oka s úzkou klopou - Měď - pocínováno
BN 27720
Klauke® - Capicorda tubolari angolo 45° - Rame - stagnato
BN 27701
Klauke® - Capicorda tubolari tipo standard, con foro d'ispezione, per piccole sezioni - Rame - stagnato
BN 27724
mecatraction DE-SV - Capicorda tubolari tipo standard, senza foro d'ispezione - Rame - stagnato
BN 27723
mecatraction DE - Capicorda tubolari tipo standard, con foro d'ispezione - Rame - stagnato
BN 20395
BM - Capicorda versione normale, con foro d'ispezione - Rame - stagnato
BN 27719
Klauke® - Capicorda tubolari angolo 90° - Rame - stagnato
BN 22482
mecatraction DE-SV90E - Capicorda versione normale, piegati a 90° - Rame - stagnato
BN 22542 - DIN 46234
Capicorda ad anello non isolati - Rame - stagnato
BN 20374 - DIN 46234
BM - Capicorda ad anello non isolati - Rame - stagnato
BN 22541 - DIN 46234
Capicorda a forcella non isolati - Rame - stagnato
BN 22544 - DIN 46230
Capicorda a puntale non isolati, puntale piatto - Rame - stagnato
BN 22543 - DIN 46230
Capicorda a puntale non isolati, puntale tondo - Rame - stagnato
BN 27787
Klauke® RAML1225 - Replacement battery for crimping tools - Materiali multipli
BN 27764
Klauke® LGML1 - Charger for battery with 10,8 V - Materiali multipli