Contact
-

Shopping cart is loading.


Go to cart for price details

A surcharge is applied, details in cart

Choose your country or region
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
Klauke® EK 50 ML

BN 27729 - Elektromechanický krimpovací nástroj lisovací rozsah 0,14-50 mm²

  • Lisovací síla max. 15 kN
  • Doba lisování < 1,5 s (v závislosti na spojovacím materiálu)
  • Počet slisování cca 300 při 10 mm² Cu DIN 46234 / na jedno nabití baterie
  • Napětí baterie 10,8 V
  • Kapacita baterie 2,5 Ah, Li-Ion (27 Wh)
  • Doba nabíjení ca. 40 min.
  • Teplota prostředí -10 °C … + 40 °C
  • CSA-file n° 252942
Informace o produktu, návod k obsluze, schválení, další lisovací formy pro kontaktní součásti: www.klauke.com

Značka
Značka Klauke®
Produktová řada
Produktová řada EK 50 ML
Materiál
Materiál Vícenásobné materiály
Číslo OSN
Číslo OSN
Návody k použití
Návody k použití
Návody k použití

All features

Netto cena za kus


Product features

  • Lisovací síla max. 15 kN
  • Doba lisování < 1,5 s (v závislosti na spojovacím materiálu)
  • Počet slisování cca 300 při 10 mm² Cu DIN 46234 / na jedno nabití baterie
  • Napětí baterie 10,8 V
  • Kapacita baterie 2,5 Ah, Li-Ion (27 Wh)
  • Doba nabíjení ca. 40 min.
  • Teplota prostředí -10 °C … + 40 °C
  • CSA-file n° 252942
Informace o produktu, návod k obsluze, schválení, další lisovací formy pro kontaktní součásti: www.klauke.com

Additional information

Vynikající výsledky krimpování s minimální námahou
Klauke micro s intuitivní funkcí PowerSense kombinuje výhody ručních krimpovacích nástrojů s pohodlím bateriově napájených hydraulických krimpovacích nástrojů
Jednoduché a bezpečné: koncepce jednotlačítkového ovládání pro ovládání všech funkcí
Elektronické ovládání s funkcí aretace hlídá úplné uzavření matric
Jednoduché a bezpečné automatické zatažení po dokončení operace
Manuální zpětný chod v případě potřeby
Ochrana zablokování motoru
Ergonomický kryt 2K v Klauke ""In-line Design""
Upevňovací oko pro použití s balancérem nebo jako zařízení pro zachycení pádu při venkovním použití
Velmi nízká hmotnost a vysoká rychlost pro maximální efektivitu
Výkonná řídící technologie pro práci bez únavy
LED pro osvětlení pracovního prostoru
Indikace údržby pomocí LED
Logování související s projektem pomocí softwarového balíčku Klauke i-press®

Features

Značka
Značka Klauke®
Produktová řada
Produktová řada EK 50 ML
Materiál
Materiál Vícenásobné materiály
Číslo OSN
Číslo OSN
Návody k použití
Návody k použití
Návody k použití

Obsah sady

1 Elektromechanický krimpovací nástroj
1 Krimpovací nástroj IS5071 pro izolované konektory 0,5 - 6 mm²
1 Baterie RAML1225 10,8 V / 2,5 Ah, Li-Ion (27 Wh)
1 Pabíječka LGML1 pro 10,8 V Li-Ion baterie, 230V
1 Plastový kufr KKEK50ML
1 Návod k použití


Varování

Správná manipulace, přeprava a používání produktů napájených baterií vyžaduje znalost platných zákonů.
Další poznámky o zbytkových rizicích naleznete na naší webové stránce: Návody k použití
Zvláštní pozornost je třeba věnovat bezpečnostním opatřením a varováním uvedeným na obalu nebo pokynům, které naleznete v návodu k použití / bezpečnostním listu.
Přepravy se obecně uskutečňují podle ADR 3.3 v souladu s podmínkami zvláštního předpisu 188. Manipulace je uvedena v dodacím dokladu. Manipulace se provádí podle dodacího listu.​

Číslo OSN

UN-3481 Lithium-ion baterie obsažené v zařízení nebo lithium-ion baterie balené se zařízením (včetně lithium-ion polymerních baterií)




Suitable for this


BN 27701

Klauke® - Trubková kabelová oka standardní provedení, s kontrolním otvorem, pro malé průřezy - Měď - pocínováno

BN 20372

BM - Nepájená lisovací kabelová očka s PVC izolací, prstencový tvar - Měď - pocínováno

BN 20383

BM - Prodlužovací konektory s PVC izolací - Měď - pocínováno

BN 22512 - DIN 46245

Nasouvací ploché konektory s PVC izolací - Mosaz - pocínováno

BN 22518

Nasouvací ploché konektory s úplnou PVC izolací - Měď - pocínováno

BN 22521

Ploché krimpovací konektory s PVC izolací - Měď - pocínováno

BN 22533

Prodlužovací konektory s PA izolací - Měď

BN 22535

Butt connectors with PC-insulation - Copper

BN 22536

Parallel connectors with PVC-insulation - Copper

BN 22506 - DIN 46237

Solderless terminals ring type with PA-insulation - Copper - tin-plated

BN 20325

Panduit® Pan-Term® - Solderless terminals ring type with PVC insulation - Copper - tin-plated

BN 22508 - DIN 46237

Solderless terminals ring type with PC-insulation - Copper - tin-plated

BN 22509 - DIN 46237

Solderless terminals fork type with PA-insulation - Copper - tin-plated

BN 20326

Panduit® Pan-Term® - Solderless terminals fork type with PVC insulation - Copper - tin-plated

BN 20373

BM - Solderless terminals fork type with PVC insulation - Copper - tin-plated

BN 22511 - DIN 46237

Solderless terminals fork type with PC-insulation - Copper - tin-plated

BN 22524 - DIN 46231

Round pins with PA-insulation - Copper - tin-plated

BN 20385

BM - Round pins PVC insulated - Copper - tin-plated

BN 22526 - DIN 46231

Round pins with PC-insulation - Copper - tin-plated

BN 20386

BM - Blade pins PVC insulated - Copper - tin-plated

BN 22513 - DIN 46245

Female push on terminals with PA-insulation - Copper - tin-plated

BN 22514 - DIN 46245

Female push on terminals with PC-insulation - Copper - tin-plated

BN 20376

BM - Push-on terminals female with antivibration copper sleeve and PVC insulation - Brass - tin-plated

BN 22519

Female push on terminals fully insulated PA - Copper - tin-plated

BN 22520

Female push on terminals fully insulated PC - Brass - tin-plated

BN 22516

Female push on terminals, piggyback connectors with PA-insulation - Copper - tin-plated

BN 22515

Female push on terminals, piggyback connectors with PVC-insulation - Copper - tin-plated

BN 22517

Female push on terminals, piggyback connectors with PC-insulation - Copper - tin-plated

BN 20377

BM - Piggy-backs with antivibration copper sleeve and PVC insulation - Brass - tin-plated

BN 20379

BM - Female crimping terminals with antivibration copper sleeve, all-insulated PA 6.6 - Brass - tin-plated

BN 20380

BM - Push-on terminals female with antivibration copper sleeve, fully PVC insulated - Brass - tin-plated

BN 22522

Male push on terminals with PA-insulation - Copper - tin-plated

BN 22523

Male push on terminals with PC-insulation - Copper - tin-plated

BN 20375

BM - Push-on terminals with antivibration copper sleeve and PVC insulation - Brass - tin-plated

BN 20378

BM - Male crimping terminals with antivibration copper sleeve, all-insulated PA 6.6 - Brass - tin-plated

BN 22531

Male bullet terminals with PA-insulation - Copper - tin-plated

BN 22530

Male bullet terminals with PVC-insulation - Copper - tin-plated

BN 22528

Female bullet terminals, fully insulated with PA-insulation - Copper - tin-plated

BN 22527

Female bullet terminals, fully insulated with PVC-insulation - Copper - tin-plated

BN 22539

Close-end terminals with PA-insulation - Copper

BN 20331

Wire connectors PA 6.6 natural insulated - Copper - tin-plated

BN 27787

Klauke® RAML1225 - Replacement battery for crimping tools - Multiple Materials

BN 27764

Klauke® LGML1 - Charger for battery 10,8 V - Multiple Materials