Šestihranné samojistné matice vysoké s polyamidovou vložkou
BN 20739
DIN 982
(Norma stažena)
~ISO 7040
~UNI 7473
~NFE 25-409
Materiál |
Materiál
Nerezová ocel
|
Typ materiálu |
Typ materiálu
A2
|
Alle Eigenschaften
M10; M12; M14: s rozměrem klíče dle ISO na poptání
Norm
DIN 982 (Norma stažena)
~ISO 7040
~UNI 7473
~NFE 25-409
Eigenschaften
Materiál |
Materiál
Nerezová ocel
|
Typ materiálu |
Typ materiálu
A2
|
Poznámka k montáži
Spojovací prvky z austenitických ocelí mají tendenci se při montáži (svařování za studena) zadírat. To lze omezit použitím vhodné mazací pasty na šrouby nebo použitím kluzného povlaku (pro větší množství; na vyžádání).