Šestihranné samojistné matice vysoké s polyamidovou vložkou
BN 81758
NFE 25-409
(Norma stažena)
~ISO 7040
~UNI 7473
Produktová řada |
Produktová řada
P52
|
Materiál |
Materiál
Nerezová ocel
|
Typ materiálu |
Typ materiálu
A2
|
Todas las características
Norma
NFE 25-409 (Norma stažena)
~ISO 7040
~UNI 7473
Características
Produktová řada |
Produktová řada
P52
|
Materiál |
Materiál
Nerezová ocel
|
Typ materiálu |
Typ materiálu
A2
|
Poznámka k montáži
Spojovací prvky z austenitických ocelí mají tendenci se při montáži (svařování za studena) zadírat. To lze omezit použitím vhodné mazací pasty na šrouby nebo použitím kluzného povlaku (pro větší množství; na vyžádání).