Contact
-

Nákupní košík se načítá.


Min. hodnota obj. je CZK 1 000. Rozdíl bude doúčtován.

Podrobnější informace o ceně v košíku

Je účtován příplatek, podrobnosti v košíku

Vyberte svou zemi nebo region
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
KOENIG CHECK VALVE® BF66

BN 53962 - Zpětný ventil

  • Průtok v montážním směru

  • Kuličkový ventil

  • Pouzdro: nerezová ocel 1.4305/AISI 303

  • Trn: nerezová ocel 1.4542/AISI 630

  • Pružina a klec: nerezová ocel 1.4310/AISI 301

  • Kulička: nerezová ocel 1.3541/AISI 420C


Značka
Značka KOENIG CHECK VALVE®
Produktová řada
Produktová řada BF66
Materiál
Materiál Nerezová ocel
Typ materiálu
Typ materiálu 1.4305

Všechny funkce

Netto cena


Informativní normy

  • Průtok v montážním směru

  • Kuličkový ventil

  • Pouzdro: nerezová ocel 1.4305/AISI 303

  • Trn: nerezová ocel 1.4542/AISI 630

  • Pružina a klec: nerezová ocel 1.4310/AISI 301

  • Kulička: nerezová ocel 1.3541/AISI 420C

Funkce

Značka
Značka KOENIG CHECK VALVE®
Produktová řada
Produktová řada BF66
Materiál
Materiál Nerezová ocel
Typ materiálu
Typ materiálu 1.4305