Contact
-

Warenkorb wird geladen.


Mindestbestellwert € 100. Differenz-Aufschlag fällig.

Preisdetails im Warenkorb

Es wurde ein Zuschlag erhoben, Details im Warenkorb

Wählen Sie Ihr Land oder Region
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
Uzavírací zátky do prostředí s nebezpečím výbuchu

BN 22306

  • Použití pouze v Ex průchodkách těchto řad: GHG9601955R00zz, GHG9601955R01zz, GHG9601955R005z, GHG9601956R00zz
  • Pro bezpečné utěsnění Ex kabelových průchodek ve kterých nejsou instalovány žádné kabely
  • Skupina (zóna): II 2 G (1, 2) / II 2 D (21, 22)
  • Značení: Ex e IIC Gb / Ex tb IIIC Db
  • Rozsah teplot: -55 °C ... +70 °C
  • Krytí: IP66

Materiál
Materiál Polyamid
Provedení materiálu
Provedení materiálu PA 6
Barva
Barva červený
Návody k použití
Návody k použití

Alle Eigenschaften


Produktmerkmale

  • Použití pouze v Ex průchodkách těchto řad: GHG9601955R00zz, GHG9601955R01zz, GHG9601955R005z, GHG9601956R00zz
  • Pro bezpečné utěsnění Ex kabelových průchodek ve kterých nejsou instalovány žádné kabely
  • Skupina (zóna): II 2 G (1, 2) / II 2 D (21, 22)
  • Značení: Ex e IIC Gb / Ex tb IIIC Db
  • Rozsah teplot: -55 °C ... +70 °C
  • Krytí: IP66

Zusätzliche Informationen

Zkušební norma: EN IEC 60079-0:2018, IEC 60079-0:2017 / EN IEC 60079-7:2015+A1, IEC 60079-7:2015+A1 / EN 60079-31:2014, IEC 60079-31:2013
Osvědčení o zkoušce ES: PTB 14 ATEX 1015 X
Certifikát IECEx: IECEx PTB 14.0027X

Eigenschaften

Materiál
Materiál Polyamid
Provedení materiálu
Provedení materiálu PA 6
Barva
Barva červený
Návody k použití
Návody k použití

Ähnliche Produkte