Contact
-

Nákupní košík se načítá.


Podrobnější informace o ceně v košíku

Je účtován příplatek, podrobnosti v košíku

Vyberte svou zemi nebo region
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
PEM® microPEM® TMSO4

BN 26707 - miniaturní lisovací závitová pouzdra otevřené, pro tenké plechy, nerezovou ocel a kovové materiály

  • Při použití v deskách s tvrdostí max. HRC 37

  • Instaluje se zapuštěně do polotvrdých 0,2 mm nerezových plechů

  • Umožňuje odlehčení a optimalizaci návrhů

  • Lze instalovat automaticky


Značka
Značka PEM®
Produktová řada
Produktová řada microPEM® TMSO4
Materiál
Materiál Nerezová ocel
Typ materiálu
Typ materiálu (AISI 400)
Povrchová úprava
Povrchová úprava pasivováno

Všechny funkce

b) Matrice


Informativní normy

  • Při použití v deskách s tvrdostí max. HRC 37

  • Instaluje se zapuštěně do polotvrdých 0,2 mm nerezových plechů

  • Umožňuje odlehčení a optimalizaci návrhů

  • Lze instalovat automaticky

Funkce

Značka
Značka PEM®
Produktová řada
Produktová řada microPEM® TMSO4
Materiál
Materiál Nerezová ocel
Typ materiálu
Typ materiálu (AISI 400)
Povrchová úprava
Povrchová úprava pasivováno

Ilustrace poznámka k montáži