Contact
-

Il carrello si sta caricando.


Informazioni sui prezzi più dettagliate nel carrello

Viene applicato un sovrapprezzo, i dettagli nel carrello

Scegli il tuo paese o regione
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
PEMSERTER® InDie

BN 26675 - Podávací systém PEM® lisovacích matic pro beznářaďové sériové díly

  • Elektrické připojení: 230 V / 50 Hz / 16 Amp.

  • Vzduchové připojení: 6-7 bar

  • Výška (vč. zásobníku): 2000 mm

  • Šířka: 1000 mm

  • Hloubka: 1500 mm

  • Hmotnost: 745 kg


Značka
Značka PEMSERTER®
Produktová řada
Produktová řada InDie
Materiál
Materiál Vícenásobné materiály

Tutte le caratteristiche


Caratteristiche del prodotto

  • Elektrické připojení: 230 V / 50 Hz / 16 Amp.

  • Vzduchové připojení: 6-7 bar

  • Výška (vč. zásobníku): 2000 mm

  • Šířka: 1000 mm

  • Hloubka: 1500 mm

  • Hmotnost: 745 kg

Caratteristiche

Značka
Značka PEMSERTER®
Produktová řada
Produktová řada InDie
Materiál
Materiál Vícenásobné materiály