AVDEL® 74290
BN 25620 - Hydropneumatický vysekávací nástroj pro vytváření šestihranných otvorů
Hmotnost: 2,2 kg
Tažná síla: 23,5 kN
Délka zdvihu: 6,5 mm
Provozní tlak: 5-7 bar
Pracovní rozsah: M4-M10
Pro vytváření šestihranných otvorů
Umožňuje použití šestihranných vložek při nýtování naslepo
Vhodné pro lehké kovy, ocel a nerezovou ocel
Pouzdro z odolného plastu
Lehká a ergonomická konstrukce
Jednostupňové stažení
Lze zavěsit nebo držet v ruce
Rychlá a jednoduchá obsluha
| Značka |
Značka
AVDEL®
|
| Produktová řada |
Produktová řada
74290
|
| Materiál |
Materiál
Vícenásobné materiály
|
| Návody k použití |
Návody k použití
|
All features
Netto cena za kus
Product features
Hmotnost: 2,2 kg
Tažná síla: 23,5 kN
Délka zdvihu: 6,5 mm
Provozní tlak: 5-7 bar
Pracovní rozsah: M4-M10
Pro vytváření šestihranných otvorů
Umožňuje použití šestihranných vložek při nýtování naslepo
Vhodné pro lehké kovy, ocel a nerezovou ocel
Pouzdro z odolného plastu
Lehká a ergonomická konstrukce
Jednostupňové stažení
Lze zavěsit nebo držet v ruce
Rychlá a jednoduchá obsluha
Additional information
Vysekávací nástroj 74290 lze kompletně přenastavit na jinou velikost závitu pomocí výměny vybavení.
Features
| Značka |
Značka
AVDEL®
|
| Produktová řada |
Produktová řada
74290
|
| Materiál |
Materiál
Vícenásobné materiály
|
| Návody k použití |
Návody k použití
|
Obsah sady
Bez kufříku a bez vybavení
Suitable for this
BN 25621
AVDEL® - Kompletní vybavení pro vysekávací nástroj 74290-03000, pro hliník - Steel
BN 25622
AVDEL® - Complete equipment for punching tool 74290-03000, for steel and stainless steel - Steel
BN 25623
AVDEL® - Punch for punching tool 74290-03000, for aluminum - Steel
BN 25624
AVDEL® - Punch for punching tool 74290-03000, for steel and stainless steel - Steel
BN 25625
AVDEL® - Matrix for punching tool 74290-03000, for aluminum - Steel
BN 25626
AVDEL® - Matrix for punching tool 74290-03000, for steel and stainless steel - Steel
BN 25627
AVDEL® - Coupling sleeve for punching tool 74290-03000 - Steel