POP® PNT1000L-PC
BN 55422 - Hydropneumatický montážní nástroj
- Capacity range: M6-M12
- Weight: 2,77 kg
- Length: 315 mm, height: 295 mm
- Stroke length: 1,3-10,5 mm
- Operating pressure: 5-6 bar
- Pull force (at 5 bar): 24,3 kN
- Pull-to-force technology
- Fast cycle time with single trigger action for setting and spin-off
- Quick-change mandrel and nosepiece design
Značka |
Značka
POP®
|
Produktová řada |
Produktová řada
PNT1000L-PC
|
Materiál |
Materiál
Vícenásobné materiály
|
Návody k použití |
Návody k použití
|
Tutte le caratteristiche
Netto cena za kus
Caratteristiche del prodotto
- Capacity range: M6-M12
- Weight: 2,77 kg
- Length: 315 mm, height: 295 mm
- Stroke length: 1,3-10,5 mm
- Operating pressure: 5-6 bar
- Pull force (at 5 bar): 24,3 kN
- Pull-to-force technology
- Fast cycle time with single trigger action for setting and spin-off
- Quick-change mandrel and nosepiece design
Caratteristiche
Značka |
Značka
POP®
|
Produktová řada |
Produktová řada
PNT1000L-PC
|
Materiál |
Materiál
Vícenásobné materiály
|
Návody k použití |
Návody k použití
|
Obsah sady
Montážní nástroj dodávaný bez konverzních sad
Adatto a questo
BN 56341
POP® - Flat Nosepiece for hydro-pneumatic setting tool POP® PNT1000L-PC - Stahl
BN 56342
POP® - Gewindedorn zu hydro-pneumatischem Setzapparat POP® PNT1000L-PC - Stahl
BN 56343
POP® - Adattore mandrino per attrezzo di montaggio idropneumatico POP® PNT1000L-PC - Acciaio