Contact
-

Le panier d'achat est chargé.


Informations de prix plus détaillées dans le panier

Un supplément est appliqué, détails dans le panier

Choisissez votre pays ou région
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
POP® ProSert® XTN20

BN 55432 - Hydropneumatický montážní nástroj

  • Pracovní rozsah: hliník M3-M10 / ocel M3-M8 / INOX M3-M6

  • Instalační síla a kontrola tahu

  • Hmotnost: ~1,59 kg (se zařízením M6)

  • Délka: ~259 mm, výška: ~273 mm

  • Délka zdvihu: max. 3-7 mm

  • Tažná síla (při 5 barech): 17,65 kN

  • Pracovní tlak: 5-7 bar


Značka
Značka POP®
Produktová řada
Produktová řada ProSert® XTN20
Materiál
Materiál Vícenásobné materiály
Návody k použití
Návody k použití

Toutes les caractéristiques

Netto cena za kus


Caractéristiques de produit

  • Pracovní rozsah: hliník M3-M10 / ocel M3-M8 / INOX M3-M6

  • Instalační síla a kontrola tahu

  • Hmotnost: ~1,59 kg (se zařízením M6)

  • Délka: ~259 mm, výška: ~273 mm

  • Délka zdvihu: max. 3-7 mm

  • Tažná síla (při 5 barech): 17,65 kN

  • Pracovní tlak: 5-7 bar

Caractéristiques

Značka
Značka POP®
Produktová řada
Produktová řada ProSert® XTN20
Materiál
Materiál Vícenásobné materiály
Návody k použití
Návody k použití

Obsah sady

Príslušenství pro M4-M8, bez kufříku




Adapté pour


BN 6428

AVDEL® - Kompletní sada TUBTARA® / FASTEKS FILKO® / Eurosert® k hydropneumatickému montážnímu nástroji - Ocel

BN 6430

AVDEL® - Trn pro hydropneumatický montážní nástroj - Ocel

BN 6431

AVDEL® 742 / XTN20 - Douille de réduction pour appareil de réglage hydropneumatique - Acier

BN 6432

AVDEL® 742 / XTN20 - Mandrin d’entraînement pour appareil de réglage hydropneumatique - Acier

BN 6433

AVDEL® 742 / XTN20 - Embouts pour appareil de réglage hydropneumatique - Acier

BN 6434

AVDEL® 742 / XTN20 - Bague de blocage pour embouts - Acier