Contact
-

Warenkorb wird geladen.


Preisdetails im Warenkorb

Es wurde ein Zuschlag erhoben, Details im Warenkorb

Wählen Sie Ihr Land oder Region
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
FASTEKS® FTI SC-07/08

BN 37956 - Samořezné závitové vložky s řezným otvorem, pro lehké kovy, termoplasty a termosety

  • Für Materialien mit höherer Zugfestigkeit geeignet

  • Schnelle und einfache Installation durch drei scharfkantige Schneidbohrungen

  • Die ersten beiden Gewindegänge sind konisch

  • Spanbildend


Kopfform
Kopfform Bez hlavy
Značka
Značka FASTEKS®
Produktová řada
Produktová řada FTI SC-07/08
Materiál
Materiál Nerezová ocel
Typ materiálu
Typ materiálu 1.4305

Alle Eigenschaften

Tolerance: Vnitřní a vnější závit odpovídají toleranci ISO 2 (6H), ostatní rozměry ISO 2768-m.


Produktmerkmale

  • Für Materialien mit höherer Zugfestigkeit geeignet

  • Schnelle und einfache Installation durch drei scharfkantige Schneidbohrungen

  • Die ersten beiden Gewindegänge sind konisch

  • Spanbildend

Zusätzliche Informationen

Aufnahmelochbemassungen: Wir weisen darauf hin, dass die angegebenen Masse Richtwerte darstellen und je nach Werkstoff des Formteils variieren können. Abgestimmt auf Ihre Anwendungsparameter sind vor Serienanfertigung Versuche angezeigt.

Eigenschaften

Kopfform
Kopfform Bez hlavy
Značka
Značka FASTEKS®
Produktová řada
Produktová řada FTI SC-07/08
Materiál
Materiál Nerezová ocel
Typ materiálu
Typ materiálu 1.4305