Contact
-

Il carrello si sta caricando.


Informazioni sui prezzi più dettagliate nel carrello

Viene applicato un sovrapprezzo, i dettagli nel carrello

Scegli il tuo paese o regione
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
Tappex® TRISERT-3® 6238/6270

BN 37908 - Samořezné závitové vložky s malou hlavou, pro lehké kovy, termoplasty a termosety

  • Lze použít pro vrtané nebo tvářené otvory
  • Zcela průchozí vnitřní závit
  • Rychlejší instalace díky většímu stoupání závitu
  • Zkouška v solné mlze 720 h do vzniku červené koroze

Tvar hlavy
Tvar hlavy Malá
Značka
Značka Tappex®
Produktová řada
Produktová řada TRISERT-3® 6238/6270
Materiál
Materiál Ocel
Provedení materiálu
Provedení materiálu cementačně kalená
Povrchová úprava
Povrchová úprava zinek nikl pasivováno

Tutte le caratteristiche


Caratteristiche del prodotto

  • Lze použít pro vrtané nebo tvářené otvory
  • Zcela průchozí vnitřní závit
  • Rychlejší instalace díky většímu stoupání závitu
  • Zkouška v solné mlze 720 h do vzniku červené koroze

Ulteriori informazioni

Rozměry montážních otvorů: Vezměte prosím na vědomí, že uvedené rozměry jsou přibližné a mohou se lišit v závislosti na materiálu výlisku. Pro přesné rozměry montážního otvoru odpovídající parametrům vaší aplikace nás prosím kontaktujte. Před sériovou výrobou jsou uvedeny testy.

Caratteristiche

Tvar hlavy
Tvar hlavy Malá
Značka
Značka Tappex®
Produktová řada
Produktová řada TRISERT-3® 6238/6270
Materiál
Materiál Ocel
Provedení materiálu
Provedení materiálu cementačně kalená
Povrchová úprava
Povrchová úprava zinek nikl pasivováno




Adatto a questo


BN 2114

Tappex® 035/E/A - Elektrický šroubovák pro samořezné závitové vložky - Vícenásobné materiály

BN 37829

Tappex® 029E - Montážní nástroje pro elektrické a pneumatické šroubováky pro samořezné závitové vložky - Ocel

BN 37844

Tappex® 031 - Ruční montážní nástroje pro samořezné závitové vložky - Ocel