Contact
-

Le panier d'achat est chargé.


Informations de prix plus détaillées dans le panier

Un supplément est appliqué, détails dans le panier

Choisissez votre pays ou région
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
Bezpečnostní šrouby s čočkovou hlavou s vnitřní hvězdicí se středovým kolíkem

BN 33021

~ISO 7380-1

~DIN 34805-1


  • Pevnost v tahu min. 600 N/mm2

  • 0,2% mez tažnosti min. 450 N/mm2


Tvar hlavy
Tvar hlavy Čočková
Tvar pro utahování
Tvar pro utahování Vnitřní hvězdice
Závitem
Závitem plným závitem
Materiál
Materiál Nerezová ocel
Typ materiálu
Typ materiálu A2

Toutes les caractéristiques


Standard

~ISO 7380-1 ~DIN 34805-1

Caractéristiques de produit

  • Pevnost v tahu min. 600 N/mm2

  • 0,2% mez tažnosti min. 450 N/mm2

Caractéristiques

Tvar hlavy
Tvar hlavy Čočková
Tvar pro utahování
Tvar pro utahování Vnitřní hvězdice
Závitem
Závitem plným závitem
Materiál
Materiál Nerezová ocel
Typ materiálu
Typ materiálu A2




Adapté pour


BN 33062

Šroubovací bity 1/4" s otvorem pro bezpečnostní šrouby s čočkovou hlavou s vnitřní hvězdicí (Torx®), krátké - Acier - trempé - clair