Šrouby s nízkou válcovou hlavou s vnitřní hvězdicí s plným závitem
BN 4850
ISO 14580
Forme de tête |
Forme de tête
Cylindrique basse
|
Entraînement |
Entraînement
Six lobes internes
|
Filetage |
Filetage
entièrement filetée
|
Matière |
Matière
Acier
|
Classe de qualité |
Classe de qualité
08.8
|
Surface |
Surface
zingué-bleu
|
Alle Eigenschaften
Norm
Zusätzliche Informationen
Eigenschaften
Forme de tête |
Forme de tête
Cylindrique basse
|
Entraînement |
Entraînement
Six lobes internes
|
Filetage |
Filetage
entièrement filetée
|
Matière |
Matière
Acier
|
Classe de qualité |
Classe de qualité
08.8
|
Surface |
Surface
zingué-bleu
|
BN 15 - DIN 6912
Vis à tête cylindrique à six pans creux avec tête basse et trou de guidage, entièrement / partiellement filetées - Acier - 08.8 / 8.8 (Le marquage de la tête est déterminant) - noir
BN 16 - DIN 7984
Vis à tête cylindrique à six pans creux avec tête basse, entièrement / partiellement filetées - Acier - 08.8 / 8.8 (Le marquage de la tête est déterminant) - noir
BN 17 - DIN 7984
Zylinderschrauben mit Innensechskant und niedrigem Kopf, ohne / mit Schaft - Stahl - 08.8 / 8.8 (Die Kopfmarkierung ist bestimmend) - verzinkt-blau
BN 6404 - ~ISO 7380-1 - ~DIN 34805-1
Linsenschrauben mit Innensechsrund, ohne Schaft - Stahl - 08.8 / 8.8 (Die Kopfmarkierung ist bestimmend) - verzinkt-blau