Šrouby se šestihrannou hlavou s částečným závitem
BN 20236
DIN 931
(Norma stažena)
ISO 4014
~UNI 5737
~ČSN 021101
Tvar hlavy |
Tvar hlavy
Šestihrannou
|
Tvar pro utahování |
Tvar pro utahování
Šestihrannou
|
Závitem |
Závitem
částečným závitem
|
Materiál |
Materiál
Ocel
|
Třída pevnosti |
Třída pevnosti
8.8
|
Povrchová úprava |
Povrchová úprava
pozinkováno, silnostěnná pasivace
|
Alle Eigenschaften
M10; M12: s rozměrem klíče dle ISO na poptání
Norm
Eigenschaften
Tvar hlavy |
Tvar hlavy
Šestihrannou
|
Tvar pro utahování |
Tvar pro utahování
Šestihrannou
|
Závitem |
Závitem
částečným závitem
|
Materiál |
Materiál
Ocel
|
Třída pevnosti |
Třída pevnosti
8.8
|
Povrchová úprava |
Povrchová úprava
pozinkováno, silnostěnná pasivace
|
BN 20543 - DIN 931 - ISO 4014
Šrouby se šestihrannou hlavou s částečným závitem - Acciaio - 8.8 - zincato bianco con CresaCoat® C 313 Silver
BN 20544 - DIN 931 - ISO 4014
Viti a testa esagonale parzialmente filettate - Acciaio - 8.8 - zincato bianco con CresaCoat® C 307 Black
BN 21201 - DIN 931 - ISO 4014
Sechskantschrauben mit Schaft - Stahl - 8.8 - Zinklamellen beschichtet GEOMET® 500 A
BN 57 - DIN 931 - ISO 4014
Sechskantschrauben mit Schaft - Stahl - 8.8 - verzinkt-blau