Šrouby se šestihrannou hlavou s částečným závitem
BN 20543
DIN 931
(Norma stažena)
ISO 4014
~UNI 5737
~ČSN 021101
Tvar hlavy |
Tvar hlavy
Šestihrannou
|
Tvar pro utahování |
Tvar pro utahování
Šestihrannou
|
Závitem |
Závitem
částečným závitem
|
Materiál |
Materiál
Ocel
|
Třída pevnosti |
Třída pevnosti
8.8
|
Povrchová úprava |
Povrchová úprava
pozinkováno modře CresaCoat® C 313 Silver
|
Tutte le caratteristiche
M10; M12: s rozměrem klíče dle ISO na poptání
Standard
Ulteriori informazioni
Caratteristiche
Tvar hlavy |
Tvar hlavy
Šestihrannou
|
Tvar pro utahování |
Tvar pro utahování
Šestihrannou
|
Závitem |
Závitem
částečným závitem
|
Materiál |
Materiál
Ocel
|
Třída pevnosti |
Třída pevnosti
8.8
|
Povrchová úprava |
Povrchová úprava
pozinkováno modře CresaCoat® C 313 Silver
|
BN 20541 - DIN 933 - ISO 4017
Šrouby se šestihrannou hlavou s plným závitem - Ocel - 8.8 - pozinkováno modře CresaCoat® C 313 Silver
BN 20542 - DIN 933 - ISO 4017
Šrouby se šestihrannou hlavou s plným závitem - Acciaio - 8.8 - zincato bianco con CresaCoat® C 307 Black
BN 20544 - DIN 931 - ISO 4014
Viti a testa esagonale parzialmente filettate - Acciaio - 8.8 - zincato bianco con CresaCoat® C 307 Black
BN 57 - DIN 931 - ISO 4014
Viti a testa esagonale parzialmente filettate - Acciaio - 8.8 - zincato bianco