Elija su país o región
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
Šrouby s čočkovou hlavou s vnitřním šestihranem s plným / částečným závitem

BN 1593

ISO 7380-1


  • Resistencia a la tracción min. 600 N/mm2

  • Límite de elasticidad 0,2% min. 450 N/mm2


Forma de la cabeza
Forma de la cabeza Botón
Accionamiento
Accionamiento Hexágono interior
Rosca
Rosca parcial / totalmente roscados
Material
Material Acero inoxidable
Tipo de material
Tipo de material A2

Todas las características

1) Longitud de rosca para tornillos parcialmente roscados a elección del fabricante


Norma

ISO 7380-1

Características del producto

  • Resistencia a la tracción min. 600 N/mm2

  • Límite de elasticidad 0,2% min. 450 N/mm2

Características

Forma de la cabeza
Forma de la cabeza Botón
Accionamiento
Accionamiento Hexágono interior
Rosca
Rosca parcial / totalmente roscados
Material
Material Acero inoxidable
Tipo de material
Tipo de material A2