Šrouby se zápustnou hlavou s vnitřní hvězdicí s plným závitem
BN 4851
ISO 14581
Headform |
Headform
Countersunk head 90°
|
Drive |
Drive
Hexalobular socket
|
Thread |
Thread
fully threaded
|
Material |
Material
Steel
|
Property class |
Property class
08.8 / 8.8 (The head marking is determining)
|
Surface |
Surface
zinc plated blue
|
Toutes les caractéristiques
Standard
Informations complémentaires
Caractéristiques
Headform |
Headform
Countersunk head 90°
|
Drive |
Drive
Hexalobular socket
|
Thread |
Thread
fully threaded
|
Material |
Material
Steel
|
Property class |
Property class
08.8 / 8.8 (The head marking is determining)
|
Surface |
Surface
zinc plated blue
|
BN 1422 - DIN 7991 - ~ISO 10642
Hex socket flat countersunk head screws fully threaded - Steel - 010.9 / 10.9 (The head marking is determining) - zinc flake coated GEOMET® 500 A
BN 20 - DIN 7991 - ~ISO 10642
Vis à tête fraisée à six pans creux, entièrement filetées - Acier - 010.9 / 10.9 (Le marquage de la tête est déterminant) - noir
BN 21 - DIN 7991 - ~ISO 10642
Vis à tête fraisée à six pans creux, entièrement filetées - Acier - 010.9 / 10.9 (Le marquage de la tête est déterminant) - zingué-bleu
BN 30105 - DIN 7991 - ~ISO 10642
Vis à tête fraisée à six pans creux, entièrement filetées - Acier - 08.8 / 8.8 (Le marquage de la tête est déterminant) - zingué-bleu