Šrouby se zápustnou hlavou s drážkou
BN 359
DIN 963 A
(Norma stažena)
~ISO 2009
~UNI 6109
~ČSN 021151
Tvar hlavy |
Tvar hlavy
Zápustná 90°
|
Tvar pro utahování |
Tvar pro utahování
Drážkou
|
Závitem |
Závitem
plným závitem
|
Materiál |
Materiál
Ocel
|
Třída pevnosti |
Třída pevnosti
4.8
|
Povrchová úprava |
Povrchová úprava
pozinkováno žlutě
|
Tutte le caratteristiche
Standard
Ulteriori informazioni
Zapuštění musí být zhotoveno dle odpovídající normy!
Caratteristiche
Tvar hlavy |
Tvar hlavy
Zápustná 90°
|
Tvar pro utahování |
Tvar pro utahování
Drážkou
|
Závitem |
Závitem
plným závitem
|
Materiál |
Materiál
Ocel
|
Třída pevnosti |
Třída pevnosti
4.8
|
Povrchová úprava |
Povrchová úprava
pozinkováno žlutě
|
BN 20244 - DIN 963 A - ~ISO 2009
Šrouby se zápustnou hlavou s drážkou - Ocel - 4.8 - pozinkováno, silnostěnná pasivace
BN 357 - DIN 963 A - ~ISO 2009
Šrouby se zápustnou hlavou s drážkou - Ocel - 4.8 - pozinkováno modře
BN 363 - DIN 963 A - ~ISO 2009
Šrouby se zápustnou hlavou s drážkou - Ocel - 8.8 - pozinkováno modře
BN 654 - DIN 963 A - ~ISO 2009
Viti a testa svasata piana con intaglio - INOX - A2
BN 655 - DIN 963 A - ~ISO 2009
Viti a testa svasata piana con intaglio - INOX - A4