Contact
-

El carrito de compras se está cargando.


Información de precios más detallada en el carrito

Se aplica un recargo, detalles en el carrito

Elija su país o región
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
Šrouby se zápustnou hlavou s drážkou

BN 655

DIN 963 A

(Estándar descatalogado)

~ISO 2009

~UNI 6109

~ČSN 021151



Forma de la cabeza
Forma de la cabeza Avellanada 90°
Accionamiento
Accionamiento Ranurada
Rosca
Rosca totalmente roscados
Material
Material Acero inoxidable
Tipo de material
Tipo de material A4

Todas las características


Norma

DIN 963 A (Estándar descatalogado) ~ISO 2009 ~UNI 6109 ~ČSN 021151

Información adicional

Todas las longitudes con rosca ~ hasta la cabeza
Dimensionar el asiento de acuerdo con la norma correspondiente.

Características

Forma de la cabeza
Forma de la cabeza Avellanada 90°
Accionamiento
Accionamiento Ranurada
Rosca
Rosca totalmente roscados
Material
Material Acero inoxidable
Tipo de material
Tipo de material A4