Zátky se šestihrannou hlavou s přírubou a s metrickým jemným závitem
BN 441 - s těsnicím kroužkem
DIN 910
Headform |
Headform
Hexagonal with collar
|
Drive |
Drive
Hexagon
|
Material |
Material
Ocel
|
Surface |
Surface
bez povrchové úpravy
|
Version |
Version
s těsnicím kroužkem
|
All features
Standard
DIN 910
Additional information
Polyamid sealing ring fused-on, temperature resistance -40 °C ... +90 °C
Features
Headform |
Headform
Hexagonal with collar
|
Drive |
Drive
Hexagon
|
Material |
Material
Ocel
|
Surface |
Surface
bez povrchové úpravy
|
Version |
Version
s těsnicím kroužkem
|