Šestihranné samojistné matice nízké s polyamidovou vložkou
BN 41161
DIN 985
(Norma stažena)
~UNI 7474
Materiál |
Materiál
Ocel
|
Třída pevnosti |
Třída pevnosti
8
|
Povrchová úprava |
Povrchová úprava
pozinkováno modře
|
All features
M10; M12; M14; M22: rozměr klíče dle ISO na poptání
Standard
Features
Materiál |
Materiál
Ocel
|
Třída pevnosti |
Třída pevnosti
8
|
Povrchová úprava |
Povrchová úprava
pozinkováno modře
|
BN 164 - DIN 982 - ~ISO 7040
Šestihranné samojistné matice vysoké s polyamidovou vložkou - Ocel - 8 - pozinkováno modře
BN 20800 - DIN 985
Sicherungsmuttern niedrige Form mit Polyamideinlage - Steel - 8 - hot dip galvanized
BN 6866 - DIN 985
Prevailing torque type hex lock nuts thin type, with polyamide insert - Steel - 10 - zinc plated blue
BN 82226 - DIN 982 - ~ISO 7040
Prevailing torque type hex lock nuts high type with polyamide insert - Steel - 8 - zinc plated yellow